Produkt NICP-Q86-ETH-H1141
induktivní vazební člen
Primární sada
Ident.číslo: 100050310- kvádrové pouzdro
- kovové pouzdro, zinkový odlitek
- plastový kryt, PBT
- přenosová vzdálenost max. 10 mm
- 100 Mbps, full duplex
- latence < 1 µs
- Power IN: DC 2drát, 24 VDC
- Power IN: zástrčka, M12 × 1 (kódování L)
- Data IN/OUT: Ethernet (nezávisí na protokolu)
- Data IN/: zásuvka, M12 × 1 (kódování D)

Všeobecné údaje
EAN | 4047101672060 |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
Systémové komponenty | Primární strana |
Data Sheets
Konfigurační software
Krátký návod
Připojovací příslušenství
![]() |
RKP46PLB-2-RSP46PLB/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
100028666 |
![]() |
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F
1fázový napájecí zdroj IP67, 24 VDC, 15 A, IO-Link |
100028305 |
![]() |
PSU67-11-2440/M
Spínaný zdroj IP67, 24 VDC, 4 A |
6884141 |
![]() |
RSSD-RSSD-4414-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6441405 |
Funkční příslušenství
![]() |
TBEN-LL-8IOLA
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, IO-Link master 1.1, 8x class A, 4x 8x univerzální digitální PNP kanál 2 A. |
100029880 |
![]() |
TBEN-L5-PLC-10 | 6814018 |