Produkt  LABEL-HOLDER-PVC

Příslušenství pro senzorové kabely - Popisovací štítek

Ident.číslo: 100048166
    • pro identifikaci kabelů (řada TEL/TXL)
    • materiál: PVC transparentní
    • pro kabely o průměru: 4,0 … 6,5 mm
    • Rozměry: 4 × 18 mm
    • nehořlavý dle UL 94, třída hořlavosti V-0
    • obsah balení: 50 ks
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101642889
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 39269097900
Země původu PL
Hmotnost 1 g

Technické údaje

Příslušenství popisovací štítek

Montážní příslušenství

6936206

Select Country

Turck worldwide

to top