Produkt MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Radar
skener pro detekci objektů a jejich polohy
Ident.číslo: 100041054- mrtvá zóna: 35 cm
- rozsah: 15 m
- přesnost vzdálenosti: ± 2 mm
- přesnost úhel: ±5°
- 3D snímací rozsah: nastavitelný, max. 120°
- informace o vzdálenosti, úhlu, a rychlosti objektu
- vyhodnocení poloměru a zóny
- vizualizace dat pomocí Turck Radar Monitor
- odpovídá dle ETSI 305550-2
- odpovídá FCC/CFR 47 část 15.
- 2× M12×1, 1× 4pinový, 1× 5pinový
- napájecí napětí 9…33 VDC
- přepínací výstup PNP/NPN
- IO-Link, SSP 4
- SAE J1939
- kvádrové pouzdro 80 × 80
- materiál pouzdra PBT, AlSi10Mg

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101602692 |
| Tarifní číslo zboží | 85261000900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 522 g |
Technické údaje
| Funkce | radarový snímač |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 90.6 x 80 x 34.6 mm, Q80 |
| Rozsah | 350…15000 mm |
| Frekvenční rozsah | 60–64 GHz |
| Vyzařovací úhel | 120° |
| Napájecí napětí | 9…33 VDC |
| Spínací funkce | lze nastavit spínací/rozpínací |
| Výstupní funkce | PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link, SAE J1939 |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PBT-GF20 hliníková slitina |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP67/IP68/IP69K |
Data Sheets
| German | 1337 KB |
| English | 1337 KB |
| French | 1338 KB |
| Spanish | 1336 KB |
| Czech | 1338 KB |
| Dutch | 1337 KB |
| Romanian | 1338 KB |
| Polish | 1338 KB |
| Chinese | 1426 KB |
| Turkish | 1338 KB |
Certifikát/Deklarace
| schválení UL | 141 KB |
| EU prohlášení o shodě | 132 KB |
| Schválení rádia pro USA | 265 KB |
| Schválení rádia pro Kanadu | 150 KB |
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Funkční příslušenství
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
|
RR-6
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 6,5 m |
100047726 |
|
RR-12
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 15 m |
100047727 |
|
RR-20
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 25 m |
100047728 |