Produkt RR-12
příslušenství radarů
odrazka
Ident.číslo: 100047727- nerezová odrazka radaru
- optimalizovaný výkon detekce objektu
- detekce necitlivá na naklonění
- délka: 120 mm
- RadarCrossSection: 250 m² (cf. HGV)
- spolehlivá detekce objektů až do 15 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101638660 |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 240 g |
Technické údaje
| Velikost | 142 x 171 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 120 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel |