Produkt TN-UHF-Q300-JPN-LNX
UHF čtečka
Ident.číslo: 100025579- REST API interface: RFID-U interface
- Volně programovatelná čtečka na bázi Ethernetu založená na Linuxu
- Programovací jazyk C, C++, NodeJS, Python
- Softwarové komponnety: SSH, SFTP, HTTP, IBTP, MTXP, DHCP, SNTP, Node.js 6.9.5 (LTS), Python 3.x
- 4 × RP-TNC připojení pro pasivní externí UHF antény
- 4 × konfigurovatelný digitální kanál pro PNP vstupy nebo 0,5 A výstupy
- přenosová rychlost 10 Mbps / 100 Mbps
- integrovaný web server s možností nastavení čtečky
- webový testovací UHF RFID nástroj pro ověření vzduchového interface
- LED a diagnostika
- přístroj je určen pouze pro provoz v rámci Evropské unie (EU) při 865 … 868 MHz

Všeobecné údaje
EAN | 4047101535570 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 3564 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | Japan (916.7…920.9 MHz) |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 300 x 300 x 61.7 mm, Q300 |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | TCP/IP |
Materiál pouzdra | hliník, AL, stříbrná |
Okolní teplota | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 12 m |
100028197 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625616 |
Funkční příslušenství
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028596 |
![]() |
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028594 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 250 x 250 mm |
100028600 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC | 100047593 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |