Produkt  TN-UHF-ANT-Q150-FCC

Příslušenství

Externí pasivní UHF anténa

Ident.číslo: 100028596
    • Pasivní anténa s dlouhým dosahem, kompatibilní s VESA 100
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101541038
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85291069000
Země původu NZ
Hmotnost 284 g

Technické údaje

Příslušenství pasivní UHF anténa
pro použití čtecí / zapisovací hlavy
Oblast použití (UHF) FCC (902…928 MHz)
Velikost 150 x 150 x 14.5 mm
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota -40… +65 °C
Stupeň krytí IP67

Data Sheets

Montážní příslušenství

100028607

Připojovací příslušenství

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top