Produkt TN-UHF-Q150-EU-EN
UHF čtečka
Ident.číslo: 100018053- integrovaný web server s možností nastavení čtečky
- Profinet stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave
- systémová redundance PROFINET S2
- integrovaný ethernet přepínač
- webový testovací UHF RFID nástroj pro ověření vzduchového interface
- aktivní plocha vepředu, odolnost vůči UV
- 1 × připojení pro pasivní UHF RFID antény
- datové rozhraní „U“ pro komfortní používání RFID funkcí
- integrace v PLC bez potřeby speciálního funkčního bloku
- LED a diagnostika
- přístroj je určen pouze pro provoz v rámci Evropské unie (EU), Velké Británie (GBR), Indie (IND), Turecka (TUR) a Jižní Afriky (ZAF) při 865…868 MHz

Všeobecné údaje
EAN | 4047101523447 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1308 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | Evropa, Indie, Turecko, Jižní Afrika (865…868 MHz) |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 150 x 150 x 61.7 mm, Q150 |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP |
Materiál pouzdra | hliník, AL, stříbrná |
Okolní teplota | -30… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
Demo software
Konfigurační návod
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Seznam příslušenství
Technologický leták
Připojovací příslušenství
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 12 m |
100028197 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625616 |
Funkční příslušenství
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-ETSI
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028595 |
![]() |
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028594 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q250-ETSI
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 250 x 250 mm |
100028599 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI | 100047592 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100047588 |