Produkt TN-UHF-ANT-Q300L600-ETSI
Příslušenství
Externí pasivní UHF anténa
Ident.číslo: 100047592- pasivní anténa s velkým dodahem

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101637694 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85291069000 |
| Země původu | NZ |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Příslušenství | pasivní UHF anténa |
| pro použití | čtecí / zapisovací hlavy |
| Oblast použití (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
| Velikost | 300 x 600 x 30 mm |
| Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
| Okolní teplota | -20… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP54 |
Montážní příslušenství
|
TN-UHF-ACCSY-VESA100-MOUNT
montážní úchytka VESA100 |
100029071 |
Připojovací příslušenství
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 1 m |
100028191 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 2 m |
100028192 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 4 m |
100028193 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 6 m |
100028194 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 8 m |
100028195 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 10 m |
100028196 |
|
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 12 m |
100028197 |