Produkt  TXF707-00VP20

HMI řada TXF700 s IP67

Displej 7″ s TX VisuPro Runtime

Kovové pouzdro IP67, skleněný kapacitní dotykový displej

Ident.číslo: 100017841
    • barevný širokoúhlý displej 7" TFT
    • LED podsvícení
    • rozlišení 1024 x 600 pixelů
    • 16M barev
    • kapacitní dotyková obrazovka, vícedotykové ovládání a ovládání gesty
    • 1x RJ45 PoE ethernet port 10/100 Mbps
    • 1x USB host port
    • WiFi jako access point nebo klient
    • integrovaný snímač teploty a 3osý akcelerometr
    • čelní RGB LED
    • integrovaný bzučák
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101522648
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- grafický panel (zobrazení a ovládací prvky)
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu IT
Hmotnost 1003 g

Technické údaje

Produktová řada TXF700
Funkce přístroje HMI
Uhlopříčka obrazovky 7 ″
Dotyková obrazovka kapacitní, Čelní sklo
Oblast použití Automatizace výrobních linek
Formát 16:9
Procesor ARM Cortex A9, Dual core 800 MHz
Velikost paměti 4 GB Flash
Paměť RAM 1 GB
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

100020090
100020092
100022475
100020096
100020097
100020098
100020094
100020099
100020100
100020101
100020102
100020103

Funkční příslušenství

100017850
100017852

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top