Produkt  TXF-MT-01

Příslušenství pro HMI řady TXF700

Trubkový držák pro TXF705 a 710

Ident.číslo: 100020090
    • rozteč trubky: 37 mm
    • připojení trubky: 48 mm
    • těsnění a šrouby součástí dodávky
    • stupeň krytí IP67
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101526240
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu IT
Hmotnost 342 g

Technické údaje

Produktová řada TXF700

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top