Produkt  TXF-MV-02

Příslušenství pro HMI řady TXF700

VESA adaptér pro TXF700

Ident.číslo: 100020097
    • Rozměry: 96,5 × 96,5 mm
    • 4x upevňovací otvor ∅ 5.5 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101526318
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu IT
Hmotnost 187 g

Technické údaje

Produktová řada TXF700

Select Country

Turck worldwide

to top