Produkt PSU20-POE-36W01
Příslušenství pro HMI řady TXF700
PoE Injektor (montáž na lištu DIN)
Max. 36-W PoE Output Power
Ident.číslo: 100017850- data a napájení pro PoE
- robustní konstrukce
- montáž na lištu DIN
- ethernet port s 10/100 Mbps
- ochrana proti přepólování a zkratem
- přepěťová a nadproudová ochrana

Všeobecné údaje
EAN | 4047101522693 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- stejnosměrné napájení |
Tarifní číslo zboží | 85044083900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 444 g |
Technické údaje
Produktová řada | TXF700 |
Stupeň krytí | IP20 |
Montážní příslušenství
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
propojovací kabel PoE, M22 úhlový - RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m, USB jack 1 m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m |
100020100 |