Produkt TXF705-00VPST
HMI řada TXF700 s IP67
Displej 5″ s TX VisuPro Runtime
Kovové pouzdro IP67, skleněný kapacitní dotykový displej
Ident.číslo: 100017839- barevný širokoúhlý displej 5" TFT
- LED podsvícení
- rozlišení 800 x 480 pixelů
- 16M barev
- kapacitní dotyková obrazovka, vícedotykové ovládání a ovládání gesty
- 1x RJ45 PoE ethernet port 10/100 Mbps
- 1x USB host port
- integrovaný snímač teploty a 3osý akcelerometr
- čelní RGB LED
- integrovaný bzučák

Všeobecné údaje
EAN | 4047101522631 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27242302 -/- grafický panel (zobrazení a ovládací prvky) |
Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 592 g |
Technické údaje
Produktová řada | TXF700 |
Funkce přístroje | HMI |
Uhlopříčka obrazovky | 5 ″ |
Dotyková obrazovka | kapacitní, Čelní sklo |
Oblast použití | Automatizace výrobních linek |
Formát | 16:9 |
Procesor | ARM Cortex A9, Dual core 800 MHz |
Velikost paměti | 4 GB Flash |
Paměť RAM | 1 GB |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 216 KB |
English | 215 KB |
French | 217 KB |
Spanish | 1674 KB |
Czech | 218 KB |
Dutch | 215 KB |
Romanian | 215 KB |
Russian | 1696 KB |
Polish | 217 KB |
Chinese | 252 KB |
Turkish | 216 KB |
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
CODESYS Software 3.5.18.3 | 1465476 KB |
CODESYS Software 3.5.16.3 | 1344878 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Konfigurační soubor
Návod
Přehled produktu
Montážní příslušenství
![]() |
TXF-MT-01
Trubkový držák pro TXF705 a 710 |
100020090 |
![]() |
TXF-MT-03
Držák na zeď pro TXF705, 707 a 710 |
100020092 |
![]() |
TXF-MT-05
Víceúčelová úchytka s kabelovou průchodkou pro TXF705, 707 a 710 |
100022475 |
![]() |
TXF-MV-01
Držák VESA pro TXF700 |
100020096 |
![]() |
TXF-MV-02
VESA adaptér pro TXF700 |
100020097 |
![]() |
TXF-TABLE-01
Držák na stůl pro TXF700 |
100020098 |
![]() |
TXF-MG-01
husý krk pro TXF705, 707 a 710 |
100020094 |
![]() |
TXF-M22W-RJ45-5M
propojovací kabel PoE, M22 úhlový - RJ45, 5 m |
100020099 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M
propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m |
100020100 |
![]() |
TXF-M22G-RJ45-5M-USB-1M
propojovací kabel PoE, M22 přímý - RJ45, 5 m, USB jack 1 m |
100020101 |
![]() |
TXF-M22G-M22G-5M
propojovací kabel PoE, M22 přímý - M22 přímý, 5 m |
100020102 |
![]() |
TXF-M22-TOOL
Utahovací nástroj pro kabely M22 PoE |
100020103 |
Funkční příslušenství
![]() |
PSU20-POE-36W01
PoE injektor (montáž na lištu DIN), max. výstupní výkon PoE 36 W |
100017850 |
![]() |
PSU20-POE-36W02
PoE injektor (M22 konektor IP67), max. výstupní výkon PoE 36 W |
100017852 |