Produkt TW-R4-3-M-B320-10PCS
HF tag
na kovu
Ident.číslo: 100013771- datový nosič pro montáž na kov
- EEPROM paměť 320 bytů
- pro přímou montáž na nebo do kovu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101515916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | datový nosič |
| Průměr pouzdra | Ø 4.3 mm |
| Montáž | v kovu |
| Velikost paměti | 320 Byte |
| Volně použitelná paměť | 316 Byte |
| Materiál pouzdra | plast, PPA-GF30 |
| Materiál aktivní plochy | plast, PPA, žlutá |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -45… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68 |