Produkt LRS510-10-34-2UPN8-H1141
Radar
Detekce hladiny
Ident.číslo: 100012732- rozsah: 10 m
- mrtvá zóna: 35 cm
- rozlišení: 1 mm
- úhel kužele paprsku radaru: ±5°
- vzdálenost, hladina, objem neo % výstupu
- certifikováno dle ETSI 305550-2
- certifikováno dle FCC/CFR 47 část 15
- zástrčka M12 x 1, 4pinová
- napájecí napětí 18…33 VDC
- přepínací výstup PNP/NPN
- IO-Link
- 4místný dvoubarevný 14segmentový displej
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy (180°)
- procesní připojení NPT 3/4"
- Odolnost vůči tlaku -1…16 bar rel.

Všeobecné údaje
EAN | 4047101514544 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200505 -/- Radarové meření hladiny |
Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 416 g |
Technické údaje
Funkční princip | bezkontaktní |
Médium | kapaliny, sypké materiály |
Měřicí princip | Radar |
Procesní připojení | 3/4″ NPT |
Max. dosah | 10000 mm |
Úhel kužele | 10 ° |
Napájecí napětí | 17…33 VDC |
Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0 PEEK |
Odolnost vůči tlaku | 16 bar |
Okolní teplota | -25… +65 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP69K |
Data Sheets
German | 1199 KB |
English | 1199 KB |
French | 1200 KB |
Spanish | 1200 KB |
Czech | 1199 KB |
Dutch | 1199 KB |
Romanian | 1200 KB |
Russian | 994 KB |
Polish | 1201 KB |
Chinese | 1294 KB |
Turkish | 1199 KB |
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Rychlý průvodce pro radarové senzory řady LRS | 3536 KB |
Rychlý průvodce pro radarové senzory řady LRS 2.1 | 3397 KB |
Návod
Návod k obsluze pro radarové senzory řady LR | 1975 KB |
Návod k obsluze pro radarové senzory řady LRS 2.1 | 2651 KB |
IO-Link parametr | 388 KB |
Produktový leták
software
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |
Funkční příslušenství
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
![]() |
RR-6
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 60 mm, RadarCrossSection: 10 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 6,5 m |
100047726 |
![]() |
RR-12
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 120 mm, RadarCrossSection: 250 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 15 m |
100047727 |
![]() |
RR-20
Radarový reflektor z nerezové oceli, optimalizovaný detekční výkon objektu, délka katétru: 200 mm, RadarCrossSection: 1115 m² (cf. HGV), spolehlivá detekce objektu až do 25 m |
100047728 |