Produkt RI120P1-QR20-LI2X2
Miniaturní rotační snímač
s analogovým výstupem
Premium Line
Ident.číslo: 100004578- kvádr, plast
- kompaktní a robustní pouzdro
- různé způsoby montáže
- snímací element P1-RI-QR20 součástí dodávky
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- odolnost vůči solnému spreji
- zbrazení měřicího rozsahu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení 0.09°
- 3drát, 15…30 VDC
- analogový výstup 4…20 mA
- výstup 22 mA při chybějící vazbě RLC obvodu
- délka kabelu 2m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101501483 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 161 g |
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line |
| technologické moduly | Contactless |
| Typ výstupu | absolutní jednootáčkový |
| Typ hřídele | slepá dutá hřídel |
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35 |
| Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky |
| Měřicí rozsah | -60…60° |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | kabel |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Montážní příslušenství
|
P1-RI-QR20
Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6 mm |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6,35 mm |
1593042 |