Produkt P2-RI-QR20
Příslušenství
Snímač polohy
pro rotační snímače RI-QR20
Ident.číslo: 1593042- Snímač polohy
- dutá hřídel s vnitřním průměrem ¼“
- včetně možnosti upevnění na adaptér hřídele

Všeobecné údaje
EAN | 4047101421873 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
Tarifní číslo zboží | 90319000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 19 g |
Technické údaje
Příslušenství | Snímací element |
pro použití | Rotační senzory |
Materiál pouzdra | plast, PC |
Okolní teplota | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP68/IP69K |