Produkt  P1-RI-QR20

Příslušenství

Snímač polohy

pro rotační snímače RI-QR20

Ident.číslo: 1593041
    • Snímač polohy
    • dutá hřídel s průměrem 6 mm
    • včetně možnosti upevnění na adaptér hřídele
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101419696
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené)
Tarifní číslo zboží 90319000000
Země původu DE
Hmotnost 18 g

Technické údaje

Příslušenství Snímací element
pro použití Rotační senzory
Materiál pouzdra plast, PC
Okolní teplota -40… +85 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top