Produkt  RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GD

Bezkontaktní rotační snímač s ATEX certifikátem

IO-Link, 3GD, zóna 2 (22)

Premium Line

Ident.číslo: 100003122
    • kompaktní a robustní pouzdro
    • různé způsoby montáže
    • zobrazení stavu pomocí LED
    • necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
    • rozlišení na otáčku 16 bitů
    • procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
    • 3x chybový bit
    • 16x bit úhlu natočení
    • 13x bit počtu otáček
    • 15…30 VDC
    • konektor M12, 4pinový
    • ATEX kategorie II 3 G, Ex zóna 2
    • ATEX kategorie II (3) D, Ex zóna 22
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101475463
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- rotační snímače absolutní
Tarifní číslo zboží 90318080000
Země původu DE
Hmotnost 315 g

Technické údaje

Řada rotačních snímačů Premium-Line
technologické moduly Contactless
Typ výstupu absolutní semi víceotáčkový
Typ hřídele dutá hřídel
Průměr hřídele D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Velikost 81 x 78 x 24 mm
Typ příruby příruba bez upevňovací úchytky
Měřicí rozsah 0…360°
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov/plast, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K
Certifikáty ATEX II 3 D, ATEX II 3 G

Montážní příslušenství

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top