Produkt  RSSX-RJ45S-8814-2M

kabely pro průmyslový Ethernet

Propojovací kabel

Ident.číslo: 100002337
    • Ethernet kabel: 8žilový, AWG 26, CAT 6A
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: zelená
    • průměr pláště: 6,7 mm
    • kroucený pár, stíněný
    • odolnost vůči oleji dle DIN EN 60811-404 (7x 24h/90°C)
    • odolnost vůči UV
    • samozhášivý dle IEC 60332-1-2
    • certifikát: cULus
    • RoHS (2011/65/EC)
    • zástrčka M12 přímá, kódování X
    • zástrčka RJ45 přímá 8pinová
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101461664
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- sběrnicový kabel
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu DE
Hmotnost 130 g

Technické údaje

Použití Data
Tvar pouzdra Propojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování X
Počet pinů 8
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, GD-Zn, niklováno
Konektor B zástrčka, RJ45, přímé
Počet pólů 8
Tělo zásuvky plast, TPU, UL 94
Síťový protokol Ethernet
Jmenovité napětí 48 V
Proudové zatížení 0.5 A
Průměr kabelu Ø  8.9 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, zelená
Počet žil 8
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top