Produkt LS-551-0700-LIU22PN8X-H1151
Snímač hladiny
s analogovým a 2x spínacím výstupem
Ident.číslo: 100001868- snímání a měření hladiny
- jednoduchý servis a nastavení bez kalibrace
- velice flexibilní, sondy je možné zkrátit
- jednoduchá instalace díky kompaktnímu, otočnému pouzdru s displejem
- procesní teplota až 100°C
- procesní tlak až 10 barů
- malé mrtvé zóny, ideální pro malé nádoby
- koaxiální trubice je k dispozici pro nekovové nádrže
- IO-Link 1.1
- 12…30 VDC
- 1 × analogový výstup 4…20 mA / 0…10 V (automatické přepínání podle zátěže)
- 2 × PNP/IO-Link nebo PNP/NPN tranzistorový výstup
- dielektrická konstanta: ≥ 5 pro tyčovou sondu nebo ≥ 1,8 s koaxiální trubicí
- procesní připojení vnější závit G3/4"
- délka sondy 700 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101554373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200513 -/- Měření hladiny, vedená mikrovlna |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1162 g |
Technické údaje
| Funkční princip | kontakt s médiem |
| Médium | kapaliny |
| Měřicí princip | Vedená mikrovlna |
| Procesní připojení | vnější závit G 3/4” |
| Délka sondy (L) | 700 mm |
| Napájecí napětí | 12…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN, analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál (ve styku s médiem) | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM |
| Materiál pouzdra | plast, PBT |
| Teplota média | -20… +100 °C |
| Odolnost vůči tlaku | -1 … 10 bar |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 1466 KB |
| English | 1466 KB |
| French | 1466 KB |
| Spanish | 1466 KB |
| Czech | 1466 KB |
| Dutch | 1466 KB |
| Romanian | 1466 KB |
| Russian | 1491 KB |
| Polish | 1467 KB |
| Chinese | 1546 KB |
| Turkish | 1466 KB |
Certifikát
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
| Příručka Getting started — FDT/DTM Frame PACTware | 11322 KB |
| Snímače hladiny LS-5 | 2437 KB |
| IO-Link parametry | 433 KB |
Produktový leták
UL certifikát
Montážní příslušenství
|
LSCT-51-0700
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 700 mm, procesní připojení G3/4“ |
100001882 |
|
LSCT-34-0700
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 700 mm, procesní připojení 3/4“ NPT |
100001883 |
|
LSRP-1000
trubková sonda pro našroubování na snímače hladiny LS-5, délka 1000 mm |
100002197 |
|
LSCT-51-1000
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 1000 mm, procesní připojení G3/4“ |
100015813 |
|
LSCT-51-1500
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 1500 mm, procesní připojení G3/4“ |
100015814 |
|
LSCT-51-2000
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 2000 mm, procesní připojení G3/4“ |
100015815 |
|
LSCT-34-1000
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 1000 mm, procesní připojení 3/4“ NPT |
100015818 |
|
LSCT-34-1500
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 1500 mm, procesní připojení 3/4“ NPT |
100015817 |
|
LSCT-34-2000
Koaxiální trubice pro snímače hladiny LS-5 (pouze G3/4”) pro použití v nekovových kontejnerech, délka 2000 mm, procesní připojení 3/4“ NPT |
100015816 |
|
LSAB1
PTFE středicí hvězdička pro montáž čidel LS-5 v obtokových a ponorných trubkách o průměru 40…100 mm. |
100016514 |
|
LSAB2
PTFE středicí hvězdička pro montáž čidel LS-5 na koaxiální trubku LSCT-xx-xxxx |
100016515 |