Produkt LSCT-34-1000
Příslušenství
koaxiální trubka
pro řadu LS-5
Ident.číslo: 100015818- koaxiální trubka pro snímače hladiny LS-5
- procesní připojení NPT 3/4"
- délka trubky 1000 mm

Všeobecné údaje
EAN | 4047101519235 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- příslušenství, mechanické |
Tarifní číslo zboží | 73072910900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 1537 g |
Technické údaje
Příslušenství | koaxiální trubka |
pro použití | snímače hladiny |
Procesní připojení | 3/4″ NPT |
Montážní příslušenství
![]() |
LSAB2
PTFE středicí hvězdička pro montáž čidel LS-5 na koaxiální trubku LSCT-xx-xxxx |
100016515 |