Produkt BI10-M30-IOLU69X2-H1141
Indukční senzor
analogový výstup a IO-Link komunikace
Ident.číslo: 100001079- závitové pouzdro M30x1.5
- chromovaná mosaz
- konfigurace a komunikace pomocí IO-Link v1.1 nebo standardních I/O
- nastavitelná hodnota odstupu v 12bitových IO-Link procesních datech
- spínací bod lze nastavit dvěma body
- funkci výstupu lze nastavit
- identifikace pomocí paměti 32 bytů
- kontrola teploty s nastavitelnými mezemi
- 4drát, 15…30 VDC
- analogový výstup 0…10 V (2…10 V)
- konektor M12 x 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101447385 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktivní měření vzdálenosti |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 141 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M30 x 1.5 |
| Měřicí rozsah | 2…10 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Výstupní funkce | PNP/NPN, analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
QM-30
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M36 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945103 |
|
BST-30B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947216 |
|
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TXL1001
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál ochranného pláště: aramidová vlákna, žlutá; teplotní špička: 200 °C |
6628825 |
Funkční příslušenství
|
IM43-13-SR
Komparátor mezní hodnoty; jednokanálový; vstup 0/4…20 mA nebo 0/2…10 V; napájení dvoudrátových nebo třídrátových převodníků/senzorů; mezní hodnota nastavitelná pomocí tlačítka; 3 reléové výstupy každý se spínacím kontaktem; odnímatelné svorkovnice; šířka 27 mm; univerzální napájecí napětí 0…250 VUC; další komparátory mezní hodnoty v katalogu Interfaceová technika |
7540041 |
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |