Produkt  TN-UHF-Q300-KOR-CDS

UHF čtečka

Ident.číslo: 100000910
    • integrovaný web server s možností nastavení čtečky
    • webový testovací UHF RFID nástroj pro ověření vzduchového interface
    • odolnost vůči UV záření
    • 4 × připojení pro pasivní UHF RFID antény
    • 4 × konfigurovatelný digitální kanál pro PNP vstupy nebo 0,5 A výstupy
    • programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3
    • Codesys V3 PLC Runtime
    • CODESYS OPC-UA server
    • PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP master/slave
    • datové rozhraní „U“ pro komfortní používání RFID funkcí
    • integrace v PLC bez potřeby speciálního funkčního bloku
    • LED a diagnostika
    • přístroj je určen pouze pro provoz v Korei (KOR) při 917 … 920 MHz
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101445220
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 84719000000
Země původu DE
Hmotnost 3564 g

Technické údaje

Technologie UHF RFID
Oblast použití (UHF) Korea (917…920.8 MHz)
Standardy komunikace a protokolů ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Pouzdro kvádrové pouzdro
Velikost 300 x 300 x 61.7 mm, Q300
Provedení nevestavné
Síťový protokol PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP
Materiál pouzdra hliník, AL, stříbrná
Okolní teplota -20… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Připojovací příslušenství

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197
6635150
6625616

Funkční příslušenství

100028596
100028594
100028600
100047593
100047589

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top