Produkt TN-UHF-Q300-NA-CDS
UHF čtečka
Ident.číslo: 100000900- integrovaný web server s možností nastavení čtečky
- webový testovací UHF RFID nástroj pro ověření vzduchového interface
- odolnost vůči UV záření
- 4 × připojení pro pasivní UHF RFID antény
- 4 × konfigurovatelný digitální kanál pro PNP vstupy nebo 0,5 A výstupy
- programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3
- Codesys V3 PLC Runtime
- CODESYS OPC-UA server
- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP master/slave
- datové rozhraní „U“ pro komfortní používání RFID funkcí
- integrace v PLC bez potřeby speciálního funkčního bloku
- LED a diagnostika
- přístroj je určen pouze pro provoz v Severní Americe (NA) při 902 … 928 MHz (USA, Kanada, Mexiko)

Všeobecné údaje
EAN | 4047101445121 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 3564 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | USA, Kanada, Mexico (902…928 MHz) |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 300 x 300 x 61.7 mm, Q300 |
Provedení | nevestavné |
Síťový protokol | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IP |
Materiál pouzdra | hliník, AL, stříbrná |
Okolní teplota | -20… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 1809 KB |
English | 1808 KB |
French | 1810 KB |
Czech | 1809 KB |
Dutch | 1808 KB |
Romanian | 1809 KB |
Russian | 1818 KB |
Polish | 1811 KB |
Chinese | 1893 KB |
Turkish | 1810 KB |
Demo software
Firmware
Funkční blok/knihovna
CODESYS Package TN-UHF-…CDS | 91961 KB |
RFID funkční blok, univerzální datové rozhraní pro CODESYS V3 | 1145 KB |
Konfigurační návod
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Seznam příslušenství
Připojovací příslušenství
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 12 m |
100028197 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635150 |
![]() |
RKC5T-2-RSC5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 4pinová + PE, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625616 |
Funkční příslušenství
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028596 |
![]() |
TN-UHF-ANT-NF-Q150-ETSI-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 150 x 150 mm |
100028594 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q250-FCC
Pasivní UHF RFID anténa s rozměry 250 x 250 mm |
100028600 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q300L600-FCC | 100047593 |
![]() |
TN-UHF-ANT-Q150-MR-FCC | 100047589 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |