Produkt PT250R-2004-IX-DA91
Snímač tlaku
s proudovým výstupem (2drát)
Ident.číslo: 100000513- zcela přivařené kovové měřicí buňky
- ATEX Ex II 1/2 GD
- těsnění z FPM
- 10…30 V DC
- analogový výstup 4…20 mA
- Procesní připojení vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem
- přístroj s konektorem DIN EN 175301-803-A
- ATEX, IECEx
- kategorie II 1/2 GD, Ex zóna 0

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101439274 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
| Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
| Země původu | CH |
| Hmotnost | 130 g |
Technické údaje
| Pouzdro | bez displeje |
| Procesní připojení | vnější závit G1/4″ (zadní těsnění) dle DIN EN ISO 1179-2 s FPM profilovým těsnícím kroužkem |
| Typ tlaku | Relativní tlak |
| Rozsah tlaku bar | 0…250 bar |
| Rozsah tlaku psi | 0…3625.94 psi |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Elektrický výstup | proudový výstup (2drát) |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Elektrické připojení | konektor, DIN EN 175301-803 Form A |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0 |
| Materiál snímače tlaku | nerez ocel 1.4435 (AISI 316L) |
| Teplota média | -30… +120 °C |
| Okolní teplota | -25… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Certifikáty | ATEX II 1/2 GD, CE, IECEx II 1/2 GD, UKEX, GOST/EAC RU, Metrologická certifikace (RUS), cULus |
Data Sheets
| German | 212 KB |
| English | 211 KB |
| French | 212 KB |
| Spanish | 212 KB |
| Czech | 212 KB |
| Dutch | 211 KB |
| Romanian | 212 KB |
| Russian | 218 KB |
| Polish | 213 KB |
| Chinese | 330 KB |
| Turkish | 212 KB |
ATEX certifikát
Certifikát
| cULus — E302799 | 73 KB |
| EU DoC | 162 KB |
| IECEx — SEV 16.0011 | 3929 KB |
| China RoHS Information | 240 KB |
| GOST/EAC certifikát pro Rusko | 1363 KB |
| UK certifikát typu | 263 KB |
Krátký návod
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Připojovací příslušenství
|
RKC4.441T-2/TEB
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, modrá, cULus certifikát |
6628444 |
|
RKC4.441T-2/TXB
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, modrá, cULus certifikát |
6631010 |
|
WKC4.441T-2/TEB
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, modrá, cULus certifikát |
6628451 |
|
WKC4.441T-2/TXB
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, modrá, cULus certifikát |
6629180 |
|
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Propojovací kabel, ventilový konektor typ A - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 0,6 m, materiál kabelu: plast PUR |
6606726 |