Produkt VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Ventilový konektor, pouzdro A
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6606726- ventilový konektor typ A 3pinový + PE
- dle DIN EN 175301-803
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- bez ochranného obvodu
- zástrčka M12 přímá 4pinová + PE
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- odolné UV a ozónu
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- délka kabelu: 0,6 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101339154 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | ventilový konektor, ventilový konektor A |
| Počet pinů | 3+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá / průsvitná |
| Ochranný prvek | bez ochranného obvodu |
| Indikace stavu výstupu | LED, žlutá / zelená |
| Konektor B | zástrčka, přímé |
| Počet pólů | 4+PE |
| Jmenovité napětí | 24 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 5.2 mm |
| Délka kabelu | 0.60 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 4 |
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |