Produkt RU40U-M12-LI8X2-H1141
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 100000281- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M12 zalité
- připojení konektorem M12 × 1
- nastavení rozsahu pomocí vodiče
- mrtvá zóna: 4 cm
- rozsah: 40 cm
- rozlišení: 0,5 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- analogový výstup 4…20 mA

Všeobecné údaje
EAN | 4047101436464 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 46 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | runtime |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M12 x 1 |
Směr vyzařování | přímá |
Rozsah | 40…400 mm |
Rozlišení | 0,5 mm |
Napájecí napětí | 15…30 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
Okolní teplota | -10… +60 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
MW12
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901321 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |