Produkt RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Miniaturní rotační snímač
s analogovým výstupem
Premium Line
Ident.číslo: 100000194- kvádr, plast
 - kompaktní a robustní pouzdro
 - různé způsoby montáže
 - snímací element P1-RI-QR20 součástí dodávky
 - pro vozidla s 12V a 24V
 - zvýšená odolnost vůči vyzařovanému rušení 100V/m dle typového povolení e1
 - ochrana proti rušení šířícím se po vedení dle DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
 - rozšířený teplotní rozsah
 - vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
 - ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
 - zbrazení měřicího rozsahu pomocí LED
 - necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
 - rozlišení: 0.09°
 - 3drát, 8…30 VDC
 - analogový výstup 0,5…4,5 V
 - výstup 5 V (typicky) při chybějící vazbě RLC obvodu
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101435412 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní | 
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 121 g | 
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line | 
| technologické moduly | Contactless | 
| Typ výstupu | absolutní jednootáčkový | 
| Typ hřídele | slepá dutá hřídel | 
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35 | 
| Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm | 
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky | 
| Měřicí rozsah | 0…360° | 
| Napájecí napětí | 8…30 VDC | 
| Výstupní funkce | analogový výstup | 
| Napěťový výstup | 0.5…4.5 V | 
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, AMP Superseal | 
| Délka kabelu | 0.240 m | 
| Materiál pouzdra | plast, ultem | 
| Okolní teplota | -40… +85 °C | 
| Stupeň krytí | IP68/IP69K | 
Montážní příslušenství
								 
								 | 
							
								P1-RI-QR20
								 Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6 mm  | 
							1593041 | 
								 
								 | 
							
								P2-RI-QR20
								 Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6,35 mm  | 
							1593042 | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								TSS-3S-A-2/TXL
								 Připojovací kabel, zásuvka Superseal přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE-U (PUR), černá, pouzdro: konektor Deutsch DT06 / černá  | 
							6936796 |