Produkt RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
termočlánek, typ K
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100033107- zásuvka M12 přímá 2pinová
- stínění: fólie se svodovým vodičem nepřipojena na konektor
- zástrčka M12 přímá 2pinová
- materiál pláště: TPE
- barva pláště: zelená
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
EAN | 4047101583144 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | IT |
Hmotnost | 136 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
Počet pinů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPE |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A |
Počet pólů | 4 |
Tělo zásuvky | plast, TPE |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 250 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Délka kabelu | 7.0 m |
Materiál kabelu | TPE, zelená |
Počet žil | 2 |
Stupeň krytí | IP67 |
Zvláštní vlastnosti | stíněný |