Produkt CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Senzor vibrací a teploty
pro kontrolu stavu, s IO-Link výstupem
Ident.číslo: 100016543- kvádr, plast Ultem
- zobrazení stavu pomocí LED
- výstup zrychlení a rychlosti RMS nebo vibrace špička - špička
- měřicí rozsah zrychlení 16 g
- detekce ve třech osách
- rozsah měření teploty -40…+85 °C
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- 18…30 VDC, komunikace IO-Link
- 10…30 VDC, SIO režim PNP/NPN spínací výstupy
- zástrčka M12 x 1, 4pinová

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101520408 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 85 g |
Technické údaje
| Funkce | Senzor vibrací a teploty |
| Napájecí napětí | 18…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |