Produkt RI360P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3P
Miniaturní rotační snímač
s analogovým výstupem
Premium Line
Ident.číslo: 100000194- kvádr, plast
- kompaktní a robustní pouzdro
- různé způsoby montáže
- snímací element P1-RI-QR20 součástí dodávky
- pro vozidla s 12V a 24V
- zvýšená odolnost vůči vyzařovanému rušení 100V/m dle typového povolení e1
- ochrana proti rušení šířícím se po vedení dle DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- rozšířený teplotní rozsah
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
- zbrazení měřicího rozsahu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení: 0.09°
- 3drát, 8…30 VDC
- analogový výstup 0,5…4,5 V
- výstup 5 V (typicky) při chybějící vazbě RLC obvodu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101435412 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 121 g |
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line |
| technologické moduly | Contactless |
| Typ výstupu | absolutní jednootáčkový |
| Typ hřídele | slepá dutá hřídel |
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35 |
| Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky |
| Měřicí rozsah | 0…360° |
| Napájecí napětí | 8…30 VDC |
| Výstupní funkce | analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0.5…4.5 V |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, AMP Superseal |
| Délka kabelu | 0.240 m |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Montážní příslušenství
|
P1-RI-QR20
Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6 mm |
1593041 |
|
P2-RI-QR20
Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6,35 mm |
1593042 |
Připojovací příslušenství
|
TSS-3S-A-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka Superseal přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE-U (PUR), černá, pouzdro: konektor Deutsch DT06 / černá |
6936796 |