Produkt RU100U-EMT18M-UP8X2-H1151
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 1610115- akustický měnič s vrstvou PTFE
- čelní strana z nerez oceli
- závitové pouzdro M18, zalité
- připojení konektorem M12x1
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 15 cm
- rozsah: 100 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±16°
- 1 × switching output, PNP
- Teachable settings
- NO/NC programmable

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101431957 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | runtime |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Směr vyzařování | přímá |
| Rozsah | 150…1000 mm |
| Rozlišení | 1 mm |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Spínací funkce | spínací/rozpínací |
| Výstupní funkce | PNP |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L), PTFE povlak |
| Okolní teplota | -5… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, cULus |
| Speciální vlastnosti | odolnost vůči chemikáliím |
Montážní příslušenství
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
Funkční příslušenství
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |