Produkt NICP-M30-IOL2P8X-H1141
induktivní vazební člen
Primární strana
Ident.číslo: 4300101- závitové pouzdro M30x1,5
- chromovaná mosaz
- DC 4drát, 24 VDC
- 2x PNP výstup
- konektor M12x1
- IO-Link komunikace
Montážní příslušenství
QM-30
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M36 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945103 | |
BST-30B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947216 | |
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 | |
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 |
Funkční příslušenství
TBIL-M1-16DIP
16kanálový I/O hub pro připojení 16 digitálních PNP vstupů na IO-Link master |
6814100 | |
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 | |
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |