Produkt PS325-40D-01-2UPN8-H1141
Snímač tlaku
diferenční tlak: 0 … 40 bar
Ident.číslo: 100017540- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- rozsah tlakové diference 0…40 bar
- 18…30 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- typ T
- procesní připojení vnitřní závit G1/4“
- přístroj s konektorem M12 x 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101535051 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- piezorezistivní senzor (absolutní a relativní tlak) |
| Tarifní číslo zboží | 90262020000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 0 g |
Technické údaje
| Pouzdro | s displejem (integrované čidlo) |
| Procesní připojení | vnitřní závit G 1/4” |
| Typ tlaku | diferenční tlak |
| Rozsah tlaku bar | 0…40 bar |
| Rozsah tlaku psi | 0…580.15 psi |
| Napájecí napětí | 18…33 VDC |
| Elektrický výstup | 2 × spínací výstup, IO-Link |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Materiál (ve styku s médiem) | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L), Al₂O₃, FKM |
| Teplota média | -30… +80 °C |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
| Certifikáty | CE, Metrologická certifikace (RUS), cULus |
Data Sheets
| German | 1017 KB |
| English | 1016 KB |
| French | 1017 KB |
| Spanish | 1016 KB |
| Czech | 1017 KB |
| Dutch | 1016 KB |
| Romanian | 1017 KB |
| Russian | 1023 KB |
| Polish | 1018 KB |
| Chinese | 1099 KB |
| Turkish | 1017 KB |
Certifikát
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
| Návod k obsluze snímačů tlakové diference PSD | 751 KB |
| IO-Link - jednoduchý, všeobecně platný, efektivní | 1266 KB |
| PS325/326 - IO-Link parametry | 395 KB |
Přehled produktu
Produktový leták
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |

