Produkt  BL20-E-GW-RS-MB/ET

Interface pro Modbus RTU / ASCII

s rozšířeným teplotním rozsahem

Ident.číslo: 6827381
    • DIP přepínač pro nastavení adresy stanice
    • stupeň krytí IP20
    • 2 x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
    • LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
    • komunikační brána mezi systémem BL20 a MODBUS RTU / ASCII
    • RS485 nebo RS232, lze nastavit
    • 9,6 kBit/s … 115,2 kBit/s
    • svorky Push-in
    • rozšířený teplotní rozsah: -25…+60°C
    • deska zapouzdřená namáčením
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101282283
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- komunikační interface, aktivní
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 149 g

Technické údaje

Síťový protokol Modbus RTU
Typ přístroje komunikační brána
Přenosová rychlost sběrnice 9.6 Kbit/s…115.2 Kbit/s
Připojení sběrnice svorky Push-in
Okolní teplota -25… +60 °C
Stupeň krytí IP20

Připojovací příslušenství

6827388
6827389
6827390
6827342

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top