Produkt LI500P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
Indukční lineární senzor
Ident.číslo: 1590005- kvádr, hliník / plast
- různé způsoby montáže
- zobrazení měřicího rozsahu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- extrémně krátká mrtvá zóna
- rozlišení 12 bitů
- 4drát, 15…30 VDC
- Analogový výstup
- nastavitelný měřicí rozsah
- 0…10 V a 4…20 mA
- konektor M12, 5pinový
Všeobecné údaje
EAN | 4047101227260 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- induktivní lineární senzor |
Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 746 g |
Technické údaje
Pouzdro | obdélníkový profil |
Měřicí princip | indukční |
Měřicí rozsah | 500 mm [19.69 in] |
Napájecí napětí | 15…30 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Napěťový výstup | 0…10 V |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | hliník/plast, PA6-GF30, eloxováno |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
P1-LI-Q25L
Vedený snímací element pro lineární senzory LI-Q25L, je vedený drážkou na senzoru |
6901041 | |
P2-LI-Q25L
Volný snímací element pro lineární senzory LI-Q25L; jmenovitá vzdálenost od senzoru 1,5 mm; dosah vůči lineárnímu senzoru do vzdálenosti 5 mm nebo přesahu 4 mm. |
6901042 | |
P3-LI-Q25L
Volný snímací element pro lineární senzory Li-Q25L; otočený o 90°; jmenovitá vzdálenost od senzoru 1,5 mm; dosah vůči lineárnímu senzoru do vzdálenosti 5 mm nebo přesahu 4 mm. |
6901044 | |
P7-LI-Q25L
Vedený snímací element pro lineární senzory LI-Q25L, bez kloubu |
6901087 | |
M1-Q25L
Montážní držák pro lineární senzory řady LI-Q25L, materiál: hliník, balení 2 ks |
6901045 | |
M2-Q25L.
Montážní držák pro lineární senzory řady LI-Q25L, materiál: hliník, balení 2 ks |
6901046 | |
M4-Q25L
Montážní držák a posuvný blok pro lineární senzory LI-Q25L, matreiál nerez ocel, balení po 2 ks |
6901048 | |
MN-M4-Q25
Posuvný blok se závitem M4 pro zadní profil LI-Q25L; materiál: galvanizovaná ocel; balení 10 ks. |
6901025 | |
AB-M5
Axiální kloub pro snímače polohy s vedením |
6901057 | |
ABVA-M5
Axiální kloub pro snímače polohy s vedením; materiál: nerez ocel |
6901058 | |
RBVA-M5
Kulový kloub pro snímače polohy s vedením; materiál: nerez ocel |
6901059 |
Funkční příslušenství
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |