Produkt TN-Q14-0.15-RS4.47T
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030235- kvádrové pouzdro, výška 14mm
- aktivní plocha nahoře
- plast PBT-GF30-V0
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101206944 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 64 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Vzdálenost zápisu max. | 72 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, žlutá |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 1514 KB |
| English | 1514 KB |
| French | 1514 KB |
| Spanish | 390 KB |
| Czech | 1515 KB |
| Dutch | 1514 KB |
| Romanian | 1515 KB |
| Russian | 1521 KB |
| Polish | 1515 KB |
| Chinese | 1582 KB |
| Turkish | 1515 KB |