Produkt TW-R30-M-K2
HF tag
Ident.číslo: 7030206- 3 různé způsoby montáže (s příslušenstvím) do nebo na kov
- FRAM paměť 2 kByty
- pro přímou montáž na nebo do kovu
Všeobecné údaje
EAN | 4047101206883 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 18 g |
Technické údaje
Technologie | HF RFID |
Typ paměti | FRAM |
Pouzdro | datový nosič |
Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
Montáž | na kovu,v kovu |
Velikost paměti | 2048 Byte |
Volně použitelná paměť | 2000 Byte |
Materiál pouzdra | plast, PET |
Materiál aktivní plochy | plast, PET, černá |
Teplota během cyklu čtení / zápis | -25… +85 °C |
Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |
Stupeň krytí | IP68 |