Produkt BI8U-EM18WDTC-AP6X
Indukční senzor
pro potravinářský průmysl
Ident.číslo: 1634762- závitové pouzdro M18 x 1
- nerez 1.4404
- čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
- faktor 1 pro všechny kovy
- odolnost vůči magnetickému poli
- pro teploty -40°…+100 °C
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- vhodné pro potravinářský průmysl
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- svorkovnice

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101209884 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 92 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 8 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Frekvence spínání | 1.50 kHz |
| Elektrické připojení | svorkovnice, odnímatelné pružinové svorky |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -40… +100 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
| Speciální vlastnosti | uprox®+, Wash down, faktor 1, Sn +, odolnost vůči magnetickému poli, odolnost vůči tlaku |
Montážní příslušenství
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
|
QM-18
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M24 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945102 |
|
PN-M18
Ochranná matice pro závitová pouzdra M18 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |