Produkt FS100-300L-04-2UPN8-H1141
Hlídač průtoku
Ident.číslo: 100001008- šroubovací adaptér s vnějším závitem G1/4” součástí dodávky
- materiál těla senzoru 1.4404 (316L)
- materiál v kontaktu s médiem 1.4571 (316Ti)
- hloubka ponoření 16,9 mm
- signalizace procesní hodnoty pomocí sloupce LED
- hlídání průtoku kapalných médií
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
- nastavení rychlosti proudění pomocí funkce Teach
- 10…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 x 1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101446661 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 369 g |
Technické údaje
Funkce | hlídání průtoku |
Pouzdro | s displejem (integrované čidlo) |
Procesní připojení | vnější závit G 1/4” |
Délka tyče (L1) | 45 mm |
Hloubka ponoru L | 16.9 mm |
Médium | kapaliny |
Napájecí napětí | 10…33 VDC |
Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
Teplota média | -25… +85 °C |
Okolní teplota | -40… +80 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, cULus |
Data Sheets
German | 1180 KB |
English | 1176 KB |
French | 1181 KB |
Spanish | 1179 KB |
Czech | 1179 KB |
Dutch | 1179 KB |
Romanian | 1178 KB |
Russian | 1238 KB |
Polish | 1182 KB |
Chinese | 1404 KB |
Turkish | 1179 KB |
Certifikát/Deklarace
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
FS100 — Návod k obsluze | 1304 KB |
Parametr IO-Link | 319 KB |
IO-Link - jednoduchý, konzistentní, efektivní | 1266 KB |
Přehled produktu
Produktový leták
Montážní příslušenství
![]() |
FAA-A1-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N1/2“ |
100001987 |
![]() |
FAA-80-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/2“ |
100001988 |
![]() |
FAA-04-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/4“ |
100001989 |
![]() |
FAA-34-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N3/4“ |
100001990 |
![]() |
FAA-81-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G3/4“ |
100001991 |
Připojovací příslušenství
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |