Produkt  WKC4.4T-3/TXL1001

Kabel pro senzory a akční členy do svařoven

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6634582
    • zásuvka M12 úhlová 4pinová
    • materiál pláště: PUR opletený aramidovým vláknem
    • barva pláště: žlutá
    • vhodný pro svařovny
    • samozhášivý
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • materiál ochranného pláště: aramidová vlákna
      • pevnost v tahu: 2923 MPa
      • pevnost při přetržení: 333 N
      • prodloužení při přetržení: 3,6 %
      • teplotní špičky: až +200 °C
    • délka kabelu: 3 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101531329
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CN
Hmotnost 115 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  5.3 mm
Délka kabelu 3.0 m
Materiál kabelu PUR, žlutá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro svařovny

Montážní příslušenství

6936170
6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top