Produkt VBRS4.4-2RKC4T-0.3/0.3/TEL
2násobný rozdělovač
Y kus s kabelem, zástrčka M12x1 - 2× zásuvka M12x1
Ident.číslo: 6628197- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- 4/3 piny
- délka kabelu: 0.3 / 0.3 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101348170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 70 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Y-kus s kabelem |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý |
| Konektor B | 2x zásuvka, M12 x 1, přímé |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| Materiál kabelu | PVC, černá |
Montážní příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |