Reálný obraz v reálném čase na výrobní lince: AI kamera TIV (TURCK Intelligent Vision) s výkonnými nástroji AI pro náročné úkoly
Samoučící se AI kamera
TURCK Intelligent Vision (TIV) přináší umělou inteligenci přímo na výrobní linku – robustní, flexibilní a rychlou.
Se svou novou kamerou TIV s umělou inteligencí slibuje společnost TURCK zásadní změnu v průmyslovém zpracování obrazu: namísto složitého programování stačí kameru s umělou inteligencí naučit pomocí několika vzorových obrázků. TIV (TURCK Intelligent Vision) se samostatně učí vzorce a rozdíly a spolehlivě rozpoznává dobré a špatné díly nebo různé třídy. Trénink a provádění neuronových sítí probíhá přímo na kameře, podporované výkonným 12megapixelovým globálním závěrkovým senzorem (Sony Pregius S, 4. generace) a GPU NVIDIA Jetson Nano s 4 GB RAM. Zpracování obrazu probíhá v reálném čase na zařízení.
Vaše výhody
- Rychlé uvedení do provozu bez programování
- Samostatné zařízení v krytí IP67, bez nutnosti dalšího hardwaru
- Výsledky v reálném čase, škálovatelné prostřednictvím přenositelných sítí
Flexibility and efficiency for practical use
With four pre-installed AI apps – Difference Check, Classifier, Detector, and Code Scan – the TIV12MG-Q110N covers key industrial image processing tasks: from completeness checks and classification to object detection and 1D/2D code recognition. The camera recognizes and evaluates test areas separately, delivering coordinates, confidence scores, and IO/NIO signals directly to PLCs or IT systems. Thanks to the C-mount connection, standard lenses can be used flexibly; an optional protective tube brings the system up to IP67 protection class. The entire control system, lighting technology, sensors, and power supply are decentralized and robust – ideal for use directly on the line.
Seamless integration with TAS
Operation is intuitive via the web browser. Integration into the TURCK Automation Suite (TAS) facilitates device management and integration into digital maintenance and monitoring processes. M12 connections for power, network, trigger, and I/O allow the camera to be flexibly integrated into existing systems. On-premise operation, transferable data sets, and neural networks enable scalable rollouts without additional edge hardware or licensing costs.
INDUSTRIES
- Intralogistics and packaging
- Assembly and manufacturing
- Sorting and identification applications
KEY FEATURES
- Difference Check (target/actual comparison via ROIs)
- Classifier & Detector (classification, detection including coordinates and confidence score)
- Code Scan (1D/2D, type/position/content), can be combined with Detector
- Powerful 12 MP sensor, NVIDIA Jetson Nano, C-mount, M12 connectivity
RELATED CONTENT
Rozhovor s odborníkem: AI kamera TURCK Intelligent Vision (TIV)
Technický školitel Jörg Tauert a Raphael Penning, produktový manažer pro senzory pro měření vzdálenosti, hovoří o funkcích, výhodách a možných aplikacích nové kamery TIV AI společnosti TURCK. Podívejte se nyní!
Walk & Talk: AI kamera TURCK Intelligent Vision (TIV)
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty. Podívejte se hned teď!
Aplikace: AI kamera zajišťuje bezchybné kompletování sad
Kamera TIV využívá strojové učení k rozpoznávání objektů a kontrole správného složení sad. Více se dozvíte v naší aplikaci TIV!
Aplikace: AI kamera zaručuje bezchybné umístění
Funkce Difference Check umožňuje kameře TIV podporované umělou inteligencí spolehlivě detekovat chyby v montážních procesech. Více informací najdete v naší aplikaci TIV!
SPS 2025: Praktické ukázky inteligentního vidění TURCK
Vyzkoušejte naši kameru TIV AI naživo na veletrhu SPS 2025 od 25. do 27. listopadu – hala 7, stánek 250.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o AI kameře TURCK Intelligent Vision (TIV)
Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

