Produkt  TIV12MG-Q110N

Zpracování obrazu

Řešení AI založené na kameře

Autonomně buduje přenosné neuronové sítě

Ident.číslo: 100048288
  • Kamerový monitor TAS pro základní nastavení a vizualizaci
  • čtečka čárových kódů
  • Neuronová síť pro lokální výuku obrazových rozdílů
  • 12MP globální snímač obrazu závěrky
  • Procesor: NVIDIA Jetson Nano 4 GB
  • 4 × GPIO, konfigurovatelné přes TAS / webový prohlížeč, push/pull nebo bezpotenciálový volitelný prostřednictvím ovládacího vstupu ISO Vcc
  • externí spouštěcí vstup
  • Připojení pro externí osvětlení
  • Komunikační protokol Ethernet TCP/IP a RFC1006
  • Třída krytí IP67 s krytkou objektivu LC-Q110 (prodává se samostatně)
  • Objektiv s bajonetem C (prodává se samostatně)
#

Všeobecné údaje

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310201 -/- Kamera (Bildauswertung) (P3/P4, iVu)

Technické údaje

Funkce Čtečka čárových kódů - chytrá kamera
Resolution 4128 x 3008 Pixel
Výstupní funkce Vstup/výstup programovatelný, 4 × programovatelný push/pull, opticky izolovaný
Komunikační protokol TCP/IP, RFC1006
Elektrické připojení Konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra hliník, AL
Okolní teplota -20… +40 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top