![](/static/img/Turck1823_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1823_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Rychlé a spolehlivé: HF čtecí/zapisovací hlava Turck s rozšířeným teplotním rozsahem, multiprotokolovým Ethernetem a systémovou redundancí S2.
Rychlá čtecí/zapisovací hlava HF se systémovou redundancí S2
Robustní multiprotokolová čtecí/zapisovací hlava Turck Ethernet se spouští za méně než 500 ms a pracuje při teplotách od -40 do +70 °C.
Nová vysokofrekvenční čtecí/zapisovací hlava Turck s integrovaným multiprotokolovým ethernetovým rozhraním doplňuje stávající portfolio RFID o efektivní řešení s jedinečnými vlastnostmi z hlediska doby spuštění, komunikace a bezpečnosti.
Superrychlé a dvakrát bezpečnější díky redundanci S2
Díky době spuštění kratší než 500 milisekund je TNSLR-Q130-EN ideální pro vysoce dynamické aplikace, jako je výměna nástrojů, kde záleží na každé sekundě.
Zákaznické výhody
- Nákladově a časově efektivní instalace
- Zapojení a fungování ve stávajících topologiích sítě
- Vysoká míra volnosti při instalaci
Zařízení díky svému multiprotokolovému rozhraní automaticky komunikuje v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Integrovaná redundance systému S2 také umožňuje redundantní komunikaci mezi dvěma řídicími jednotkami v síti Profinet, což představuje značnou bezpečnostní výhodu. Další výhodou je rozšířený teplotní rozsah -40 až +70 °C, díky čemuž je zařízení vhodné i pro použití v logistice chladících řetězců – rovněž unikátní na trhu.
Uživatelsky přívětivá instalace a provoz
Díky svým kompaktním rozměrům a velkému rozsahu lze čtecí/zapisovací hlavu Turck dokonale integrovat do konceptů zařízení a strojů. Funkce TNSLR RFID a multiprotokolové ethernetové rozhraní jsou kombinovány s funkcí QuickConnect v jednom zařízení, čímž se výrazně snižuje námaha nutná pro instalaci a kabeláž. To poskytuje uživatelům v různých odvětvích efektivní a flexibilní řešení pro jejich požadavky na čtení a zápis – počínaje sériovou výrobou strojů, přepravou a manipulací, přes výrobní linky a manipulaci s materiálem až po pevnou a autonomní mobilní robotiku (AMR).
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Manipulace s materiálem
- Logistika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Kombinovaná čtecí/zapisovací hlava a rozhraní Ethernet v jednom zařízení
- Rozšířený teplotní rozsah -40 až +70 °C
- Podpora více protokolů (Ethernet/IP, Profinet a Modbus TCP)
- SU/Quick Connect a redundance systému S2
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
![](/static/img/WalkandTalk_HF-Ethernet-Reader_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Ethernetová čtecí/zapisovací hlava Q130
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty v tomto dokumentu Walk & Talk.
![](/static/img/Expert_Talk_HF-Ethernet-Reader_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Ethernetová čtecí/zapisovací hlavaQ130
V této odborné přednášce hovoří technický školitel Jörg Tauert a Thorsten Enthöfer, produktový manažer RFID HF Systems, o funkcích a možných aplikacích HF RFID Ethernet čtecí/zapisovací hlavy Q130
![](/static/img/lp-rfid-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
ÚDAJE O PRODUKTU
![](/static/img/Turck1823_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o RFID HF Ethernet čtečce
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide