Napájecí moduly PSM24-3G.1 a PSM24-N.1 jsou vhodné pro IIoT.

IIoT napájení pro systém excom I/O

Nové napájecí moduly umožňují prediktivní údržbu, monitorování a optimalizaci pro aplikace s vysokou dostupností - i v zóně ATEX 2.

Společnost Turck vylepšila napájecí moduly svého systému excom s vysokou dostupností o dvě varianty pro data IIoT. Modul PSM24-3G.1 napájí systémy excom v zóně 2/22, zatímco PSM24-N.1 napájí systémy excom v základním prostředí (systém N). Kompatibilita s předchozími napájecími moduly je zachována. Záložní zdroje napájení lze vytvořit z kombinace starých a nových modulů. Další IIoT data nových modulů jsou přenášena prostřednictvím modulů ethernetové brány.

Zákaznické výhody

  • Kompatibilní se stávajícími napájecími moduly - i v redundanci
  • Jednotná konstrukce systému od základního prostředí až po zónu 1/21
  • Ochrana investic, protože nový napájecí modul lze použít i ve stávajících aplikacích

Ochrana dat a investic do IIoT

Nové napájecí moduly společnosti Turck zajišťují dlouhodobou provozní způsobilost I/O systému. Kompatibilita s předchozími napájecími moduly a systémy excom umožňuje modernizaci stávajících instalací excom o funkce IIoT. Systémy vysílají diagnostické údaje v souladu s normou NAMUR NE107 prostřednictvím ethernetové brány. K procesním datům lze přistupovat také prostřednictvím paralelního přístupu pro čtení, aniž by byla ovlivněna integrita procesní komunikace. Tato data lze využít pro systémy prediktivní údržby nebo monitorovací a optimalizační opatření (M+O).

Stávající systémové výhody jsou zachovány

Excom je nejkompaktnější I/O systém z redundantních systémů pro aplikace s vysokou dostupností a Ex oblasti. Další vlastností, která odlišuje systém excom od srovnatelných systémů, je schválení uzavřeného systému. Do systémů excom tak lze přidávat jednotlivé komponenty - bez nutnosti dalšího schvalování. Díky těmto vlastnostem se systém používá po celém světě v mnoha aplikacích v ropném, plynárenském a chemickém průmyslu a také ve farmaceutickém průmyslu.


OBLASTI POUŽITÍ

  • chemický průmysl
  • ropný a plynárenský průmysl
  • všechna zpracovatelská odvětví s nebezpečnými oblastmi

KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Diagnostické údaje podle NE 107 prostřednictvím ethernetové brány  
  • Možnost výměny za provozu: výměna modulů během provozu
  • Teplotní rozsah -40 ... +70 °C

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Video: Prediktivní údržba na nebezpečných místech

Ethernetové brány excom společnosti Turck přenášejí vybraná data na místní servery, do cloudu Turck nebo jiných cloudových služeb, čímž zajišťují vysokou transparentnost a bezpečnost IIoT v nebezpečných oblastech. Více se dozvíte ve videu!


Bílá kniha: Ethernet na nebezpečných místech

Zjistěte více o výhodách, příležitostech a technických výzvách používání průmyslového Ethernetu v nebezpečných oblastech procesní automatizace.


Aplikace: Ethernetová automatizace výrobních modulů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úspora místa a jednoduchost díky ethernetové komunikaci


Stručný přehled: Bezpečné používání ethernetu v oblastech s nebezpečím výbuchu

Prediktivní údržba: analýza procesních dat až ze zóny 0


Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu

Technické informace o ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o napájecích modulech PSM24

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top