Zabezpečuje a monitoruje elektrické obvody přímo v terénu: Pojistka TBIF s krytím IP67 a rozhraním IO-Link
Elektronická pojistka s IO-Link
TBIF od společnosti TURCK nabízí selektivní 4-A pojistkovou ochranu v krytí IP67 pro automatizaci bez skříní a monitorování stavu přímo v terénu.
Řada TBIF od společnosti TURCK představuje inteligentní elektronickou pojistku v robustním pouzdře IP67 pro napájení 24 VDC v terénu. Selektivně chrání zátěže do 4 A a umožňuje pojistkovou ochranu od 16 do 4 A pro modulární koncepce strojů bez rozvaděče. Prostřednictvím IO-Link nabízí pojistka dálkové resetování, diagnostiku a monitorování stavu napětí a proudu; kanály lze zapínat a vypínat. Pro nákladově optimalizované aplikace je také možný samostatný provoz s ručním resetováním přímo na zařízení. To snižuje prostoje a náklady na údržbu.
Vaše výhody
- Snížení prostojů díky dálkovému resetování
- Nákladově efektivní samostatný provoz (bez IO-Link)
- Snadná instalace bez rozvaděče
- Vyšší provozní spolehlivost díky monitorování stavu
Kompaktní konstrukce usnadňuje instalaci do systému. Uvedení do provozu je zjednodušeno díky IIoT a servisní platformě TURCK Automation Suite (TAS). TURCK nabízí pojistku IP67 ve třech verzích: se dvěma výstupy M8, se dvěma výstupy M12 a se dvěma výstupy M8 a dvěma výstupy M12.
OBLASTI POUŽITÍ
- Strojírenství
- Automobilový průmysl
- Dopravní technika
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 16 A vstup, napájení M12 kódování L, 4 A pojistkové výstupy
- IO-Link pro diagnostiku a vzdálenou údržbu
- IP67
- Monitorování napětí a proudu
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: Decentralizovaná automatizace
Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktů a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Zjistěte více!
ÚDAJE O PRODUKTU
Všechny podrobnosti o elektronické pojistce TBIF
Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

