Zaručená kompatibilita: Všechny komponenty brány UHF RFID jsou dokonale sladěny.
Brány UHF RFID jako kompletní balíček
Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování.
Společnost Turck nyní uvedla na trh kompletní řešení pro zřízení bran RFID pro identifikační úlohy v logistických a intralogistických procesech, například pro spolehlivou evidenci příchozího a odchozího zboží. Všechny komponenty, včetně příslušného middlewaru a softwaru, jsou sladěny tak, aby uživatel mohl brány instalovat a uvést do provozu bez dalšího programování. Kromě softwaru se kompletní balení skládá ze čtečky Q180 UHF se čtyřmi anténami, čtyř koaxiálních kabelů, ethernetového kabelu a také z traverzy a bočních panelů pro montáž čtečky a antén.
Výhody
- Vysoká spolehlivost detekce díky koordinovanému kompletnímu systému
- Úspora času, protože není nutné zdlouhavě hledat kompatibilní komponenty.
- Rychlá připravenost k použití díky jednoduchému uvedení do provozu a flexibilní mechanické konstrukci
Middleware a odborné znalosti
Čtečka Q180 UHF je vybavena předinstalovaným softwarovým rozhraním se standardizovanými funkcemi RFID a rozhraním REST API. Tento kompletní balíček šetří uživatelům a systémovým integrátorům nákladné konzultační a programátorské služby. Vzhledem k tomu, že komponenty jsou dokonale sladěny, uživatelé minimalizují riziko špatné investice a zvyšují spolehlivost řešení pro záznam. Standardizovaná rozhraní a instalace bez nutnosti programování také usnadňují plánování uvedení identifikačních bodů do provozu.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika a intralogistika
- Výrobní logistika pro každé odvětví
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Prefabrikovaný mechanický systém pro bezchybnou montáž
- Hromadná detekce pomocí externích antén na předem definovaných pozicích
- Software připravený k použití se standardizovaným rozhraním usnadňuje integraci
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Produktové video: Brány UHF RFID
Podívejte se na strukturu, komponenty a funkce RFID brány v animovaném videu o produktu.
Na první pohled: Digitální dopravníkové linky
Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!
Bílá kniha: Šest faktorů, které je třeba zvážit při výběru vhodného RFID UHF tagu
Jaký vliv mají materiál, konstrukce, teplota a další aspekty vaší aplikace na výběr správného nosiče dat? Najděte ten správný tag RFID pro svůj projekt pomocí naší bílé knihy.
Webinář: RFID brány v logistice
Mnoho projektantů procesů a zařízení usiluje o dosažení plné transparentnosti v celých hodnotových a dodavatelských řetězcích. Jak lze tohoto cíle, tj. sledování od jednoho konce ke druhému, dosáhnout, aniž by bylo nutné provádět manuální kroky? Odpovědí mohou být brány RFID. Více se dozvíte v našem zzáznamu webináře.
Aplikace: Rychlá detekce štítků u skladových bran
Multiplexní provoz s externími anténami na čtecí/zapisovací hlavě UHF RFID Q180. Zjistěte více!
Produktové novinky: Tunelové RFID řešení pro intralogistiku
UHF RFID tunel pro pásové dopravníky společnosti Turck je připraven k okamžitému použití, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.
Na první pohled: Track and Trace pro intralogistiku
Udržitelná optimalizace času a nákladů pro výrobní logistiku pomocí RFID
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o UHF RFID bránách
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide


