Produkt UHF-SYS-GATE-PASS-ETSI
UHF RFID Gate Solution
Ident.číslo: 100051343- UHF RFID GATE pro (hromadnou) detekci předmětů, např. při nakládání.
- Předinstalovaný software TVSnode pro uvedení do provozu a komunikaci prostřednictvím integrovaného rozhraní REST API
- proměnlivá velikost dat
- šířka: 1700 … 4300 mm
- výška: 2200 … 3600 mm
- přístroj je určen pouze pro provoz v rámci Evropské unie (EU), Indii, Turecku a Jižní Africe při 865 … 868 MHz

Všeobecné údaje
EAN | 4047101685206 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 117600 g |
Technické údaje
Technologie | UHF RFID |
Oblast použití (UHF) | Evropa, Indie, Turecko, Jižní Afrika (865…868 MHz) |
Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Síťový protokol | TCP/IP, REST API |
Materiál pouzdra | hliník eloxovaný hliník, AL anodizovaný Al, černě lakovaný |
Okolní teplota | -30… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |